LBplus railkokersysteem

voor Low power (25-63A)

​LBplus Low Power railkokersystemen

De nieuwe LBplus railkokersystemen van Legrand zorgen voor de voeding van verlichtingsarmaturen en apparatuur. Dankzij hun constructie verdragen zij hoge mechanische belastingen en vormen zij een duurzaam en flexibele alternatief voor traditionele bekabeling.

​LBplus 25 tot en met 63A railkokers

De LBplus railkokersystemen hebben 2, 4, 6 of 8 geïsoleerde koperen geleiders. Conform de normen EN 60439-1 en 2. Het geïnstalleerde systeem garandeert de beschermingsgraad IP 55 conform IEC EN 60529. De LBplus railkokers bestaat uit rechte elementen met aftakvensters voorzien van onverliesbare afschermingen om de meter (geschikt voor stroomafnemers), voedingsdozen (voorzien van trekontlastingen en aansluitklemmen voor kabels tot 25mm²), connectoren van 10A, 16A en 32A voorbekabeld met of zonder stekkers voor snelaansluitingen, dan wel nog te bekabelen (kleurcode voor snelle identificatie van de groepen) en bevestigings- en ophangaccessoires.

LBPLUS DATA LOW POWER RAILKOKERSYSTEEM VOORZIEN VAN GEÏNTEGREERDE BUS

De nieuwe serie LBplus data railkoker systemen zijn voorzien van een bus systeem, die kan worden gebruikt voor verlichtingsmanagement. Deze railkoker heeft dezelfde mechanische en elektrische eigenschappen als de standaard LBplus rail. LBPLUS DATA onderscheid zich door nieuwe stroomafnemers voor zowel de aansluiting van de energie als het datasignaal. LB PLUS Data is geschikt voor het doorgeven van KNX, DALI en SCS signalen.