SCP en RCP railkokersystemen

voor High power

SCP railkokersystemen voor High power

De High power railkokersystemen van Zucchini zijn maatwerkoplossingen. Deze railkokers worden door ons samen met u volledig ge-engineerd op uw voorwaarden en project. Ons team van specialisten ontwerpt, calculeert, komt inmeten op de bouw en stelt indien gewenst een montageteam ter beschikking, zodat wij u kunnen ontzorgen met een complete oplossing.

SCP is een ideaal railkokersysteem voor het transporteren en distribueren van elektrische energie. Transport is de verbinding tussen de transformator en de verdeler of verbindingen tussen de noodstroomgenerator en de verdeler. Bij distributie moet u denken aan een stijgleiding met aftakkasten in een schacht of voor het voeden van onderverdelers. High Power railkoker wordt voornamelijk toegepast in de industrie, ziekenhuizen, data-centra en andere installaties waar transport van hoog vermogen gecombineerd moet worden met een flexibele en betrouwbare installatie.

Het SCP railkokersysteem 630 tot 6300A

Eigenschappen van de SCP 630 tot 6300A railkokersystemen:
- Beschermde compacte stroomrails met of zonder aftakopeningen
- 1 of 2 koperen of aluminium rails
- IP 55 - Sendzimir verzinkt plaatstaal: dikte 1,5 mm
- Uitstekende mechanische stabiliteit en goede warmteafvoer
- Brandwerende doorvoer E 120
- Volledig gesloten behuizing die een totale bescherming tegen direct contact garandeert

Trafo-bord & bord – bord verbindingen SCP / verdeelinrichting XL³

SCP/XL³ trafo/ bordverbindingen: een perfecte samenwerking!

  • Versterkte structuur voor de distributie van energie tussen transformator en schakel- en verdeelinrichting. Ook voor specifieke toepassingen in industriële ruimtes;
  • Nominale stroom van 630 tot 4000A;
  • Conform normen IEC EN 60439-1 en 2.




RCP IP68 Giethars railkokersysteem voor high power

De nieuwe IP68 giethars railkoker is beschikbaar in stroomsterktes van 630 t/m 6300A. De IP68 beschermingsgraad zorgt voor een betrouwbare oplossing voor het transporteren van hoog vermogen. Deze nieuwe railkoker bestaat uit interne geleiders gemaakt van v ertint aluminium of koper, gegoten in epoxy hars. Dit geeft de railkoker zijn mechanische sterkte en tevens zorgt het voor de elektrische isolatie. Door toepassing van RCP is het mogelijk om specifieke oplossingen te bieden in verschillende binnen- en buitenomgevingen, waar een IP68 beschermingsgraad gewenst is.
RCP IP68 railkoker

Het RCP railkokersystem tot 6300A

Eigenschappen van de RCP 630 tot 6300A railkokersystemen
  • Geleiders gegoten in epoxy hars
  • Isolatie van individuele geleiders met polyester film
  • Volledig geïsoleerd met epoxy hars
  • Geschikt voor stromen van 630 t/m 6300A
  • Isolatiespanning tot en met 1000V
  • Compact
  • Onderhoudsvrij Geschikt voor energietransport
Railkoker

Kenmerken van het RCP railkokersysteem

  • IP68 beschermingsgraad
  • Mechanische sterkte: IK10
  • Geschikt voor tijdelijke onderdompeling tot 1 meter
  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën (vooral gebruikt in petrochemische en chemische industrie)
  • In overeenstemming met de standaard IEC 61439-6
  • Functiebehoud bij brand, IEC 60331-1:2009 (min 830 °C – 120min. De gevraagde operationele continuïteit) Aluminium = 150min. Koper = 240min.
  • Beschermd tegen schimmels, (knaag)dieren en insecten
  • UV – bestendig
  • Geen schoorsteen effect
  • Bestendig tegen tropisch- en zeeklimaat
De IP68 railkoker kan toegepast worden in een hybride systeem waar verschillende beschermingsgraden worden gevraagd. Het is eenvoudig om een RCP IP68 giethars railkoker te koppelen met een SCP IP55 plaatstalen railkoker, door toepassing van een speciaal koppelelement.
Koppelelement Zucchini railkoker RCP

​Koppelelement (IP68-IP55)

Chemnische omgeving

Chemische bestendigheid van RCP epoxy

chemische bestendigheid RCP railkoker epoxy

​Klik op afbeelding om te vergroten

Toelichting symboliek

(+) - Epoxy is bestendig tegen de chemische stof 
(0) - Epoxy is gedeeltelijk bestendig tegen de chemische stof 
(-) - Epoxy is niet (goed) bestendig tegen de chemische stof

Specifieke onderdompelingtest in verschillende chemicaliën bij omgevingdstemperatuur (23Cº)

Onderdompelingtest railkoker

​Klik op afbeelding om te vergroten

toepassingen RCP railkoker

Toepassingen van het RCP railkokersysteem

  • Buiten (In verschillende (extreme) omstandigheden)
  • Industrie
  • Petrochemie
  • Chemie*
  • In omgevingen waar kans bestaat op overstroming
* Let bij uw keuze op de soort chemische stof en de comptabiliteit met de epoxy hars (zie ook bovenstaande tabel)