Bekabelingssysteem

voor (petro) chemie

Home > Producten & systemen > Industrie > Kabelmanagementsystemen > Bekabelingssysteem voor (petro) chemie
In de chemie vormt het product de basis, maar u moet kunnen vertrouwen op een echte (mondiale) business partner. Bij industriële kabeldraagsystemen bent u op zoek naar zo laag mogelijke Total Cost of Ownership (TCO). Zekerheid, efficiency, constante kwaliteit en mondiale beschikbaarheid vormen hierbij key-elementen voor standaardisatie. Deze standaardisatie levert u voordelen op het gebied van engineering, inkoop, onderhoud, logistiek, test & inspectie.

Alle Legrand producten worden volgens de zwaarste normen getest. De Cable managementsystemen van Legrand zijn getest conform de Europese standaard IEC 61537. Uniek is dat de tests volgens de zwaarste variant binnen deze norm (type 1) uitgevoerd zijn.

Voor industriële chemie applicaties zijn er de volgende kabelgoten beschikbaar:
  • Kabelgoten P31 in RVS
  • SSL kabelbanen
  • Cablofil draadgoten

 
 

P31 RVS KABELGOOT VOOR INDUSTRIE EN INFRASTRUCTUUR

Met de vertrouwde Van Geel industriële kabeldraagsystemen is het altijd snel en veilig installeren. Vooral in industriële omgevingen en infrastructuur is dit van groot belang, omdat de systeemeisen voor kabeldraagsystemen vaak hoger zijn dan op andere plekken. Agressieve omgevingen of hygiëne vragen om de toepassing van RVS producten. Om aan deze eisen te voldoen biedt Van Geel het systeem P31 RVS kabelgoot met een hoogte van 75mm. Verkrijgbaar met schroefloze snelkoppeling in RVS 304 is dit systeem dé oplossing, perfect afgestemd op zowel de (petro-) chemie als voor bijvoorbeeld tunnelbouw.


 

SSL VEELZIJDIG SYSTEEM VOOR LICHTE TOEPASSINGEN

De SSL kabelbaan is breed inzetbaar vanwege zijn universeel perforatiepatroon, beschikbaar in Sendzimir en thermisch verzinkt en perfect te gebruiken als stijggoot of in schakelkasten. Met een hoogte van slechts 12 millimeter is de SSL kabelbaan met geïntegreerde koppeling zeer geschikt als secundaire goot. Dankzij het speciale perforatiepatroon staan montagegemak en verkorten van installatietijd voorop.  


De kracht van draadgoot Cablofil in de chemische industrie

Binnen specifieke industriële toepassingen, zoals de chemische industrie, bieden Cablofil draadgoten als secundair tracé een volwaardig alternatief voor industriële kabelgoten. In de chemie dient het kabeldraagsysteem immers met een minimum aan onderdelen te worden gemonteerd en worden specifieke hygiënische eisen gesteld aan de installatie. Het Cablofil draadgootsysteem voldoet aan deze uiteenlopende eisen. Door zijn open draadstructuur wordt nesting van ongedierte voorkomen, is de bekabeling gemakkelijk identificeerbaar en kan de goot gemakkelijk worden schoongemaakt.

Voor de hoofdtracé’s in de chemische installatie kunnen zwaardere ladderbanen worden toegepast. Bekijk hiervoor het oil & gas-gedeelte