Marina behuizingen

Marina behuizingen zijn ontwikkeld van polyester versterkt met glasvezel. Deze behuizingen zijn bijzonder geschikt voor corrosieve omgevingen: petrochemische industrie en industrie van agrarische voedingsmiddelen. Ze houden zich uitstekend bij UV-straling.

IP 66 en IK 10. RAL 7035.

Polyester wandkasten van 300 x 200 x 160 tot en met 1220 x 810 x 300mm. Alle behuizingen groter of gelijk aan 500 mm zijn koppelbaar.
Ze beschikken over:
  • Raster op de achterwand van de deur om de positieherkenning te vergemakkelijken en doorboringen op één lijn te krijgen.
  • Omkeerbare deur.
Verkrijgbaar met zichtdeur en een niet-hechtende versie (anti-aanplakbiljetten en antigraffiti).

Bevestiging: op de muur met lippen, aan de achterkant met draadeind, op de vloer op een onderstel en op poten.

Uitrustingen en accessoires zwaar geïsoleerd: sokkel, afdak en koppelingspakket.
Isolatie 1000V voor zonne-energie toepassingen.