Persberichten

Legrand Nederland

Home > Pers
Monday, January 11, 2016 - 14:36

Om het installatiegemak te vergroten, lanceert Legrand Nederland nieuwe industriële stekkers (IEC). Gebruikers van industriële stekkers willen kwaliteit met een marktconforme prijs. Stekkers die een veilige connectie garanderen, weersbestendig zijn en tegen een stootje kunnen. De nieuwe P17 tempra PRO stekkers van Legrand voldoen aan al deze wensen en eisen

Tuesday, September 29, 2015 - 10:48

Legrand Nederland maakt het leven voor installateurs gemakkelijker

Nieuwe calculatietool voor BTicino deurcommunicatieprojecten

BTicino gebruikt al jaren zijn bekende tweedraadssysteem voor het uitrusten van appartementsgebouwen met deurcommunicatie. Vanwege de eenvoudige aansluiting en configuratie is dit intercomsysteem populair bij installateurs. Vandaag maakt Legrand Nederland het leven van de installateur nog gemakkelijker. Wie een deurcommunicatieproject in het vooruitzicht heeft, krijgt dankzij de nieuwe online calculator snel een gedetailleerde offerte.

Monday, September 28, 2015 - 15:41

Inklikbare LED deksels voor Van Geel GWO Snap-on wandgoot systeem

Monday, September 7, 2015 - 13:22

De nieuwe algemene catalogus 2015/2016 van Legrand verzamelt alle actuele producten binnen de merken Legrand en BTicino, die in Nederland verkrijgbaar zijn. De catalogus staat vol met noviteiten.

Tuesday, June 30, 2015 - 16:38

Vaak zijn stroomstoringen in Nederland van korte duur, maar kunnen ze grote gevolgen hebben voor uw netwerk en apparatuur. Een UPS-systeem beveiligt tegen dergelijke korte spanningsdippen of -onderbrekingen. Dankzij deze beveiliging kan bij een spanningsonderbreking tijdig ingegrepen worden, zodat geen belangrijke data verloren gaan of geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Monday, June 8, 2015 - 16:28

BTicino presenteert de nieuwe binnenposten Classe 300. Ze combineren design en esthetiek met veel gebruiksmogelijkheden. BTicino brengt hiermee betaalbare topklasse.

Wednesday, May 27, 2015 - 11:53

De schakel- en verdeelinrichting is het hart van een elektrische installatie. De modulaire schakel- en beveiligingscomponenten zijn daarbij dan ook cruciale elementen. Legrand Nederland lanceert nu een volledig vernieuwde serie installatieautomaten en aardlekschakelaars.

Tuesday, April 7, 2015 - 11:50

Renovatieconcept verder uitgebreid. Legrand Nederland breidt haar assortiment Soluflex vloersystemen uit met nieuwe hoogtes: 50, 70, 80 en 150 mm.

Tuesday, March 31, 2015 - 12:00

Binnen het assortiment kabeldraagsystemen van Legrand zijn er voortdurend nieuwe oplossingen beschikbaar, zoals de ISPL kabelgoot in kunststof. In combinatie met een multifunctionele console is een breed gebruiksbereik gegarandeerd. Hiermee heeft de installateur een complete oplossing in handen.

Wednesday, March 25, 2015 - 15:39

Legrand IK-3 vloerdoos H50 – 70 mm: de oplossing voor lage inbouwdiepte

De ruimte onder de vloer wordt meer en meer beperkt in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. Hiervoor biedt Legrand Nederland met de IK-3 verticaal de ideale en flexibele oplossing aan om met een minimale inbouwdiepte (hoogte 50 mm) onder de vloer te kunnen werken. Als toevoeging is de hoogte nog te verstellen tot maximaal 70 mm. Net als andere Legrand vloerdozen is ook deze IK-3 functioneel uit te voeren met het Mosaic schakelmateriaal programma met meer dan 200 functies!

Pages