Energie efficiency

Home > Oplossingen > Woningbouw > Energie efficiency
residentiel.jpg

Energie efficiency in de woning

Van aanwezigheidsdetectie tot aan complete woningautomatiseringssystemen. 
Al onze oplossingen maken het mogelijk om de verlichting, verwarming en ander verbruik te besturen, te controleren en te programmeren zodat zo efficiënt mogelijk energieverbruik in huis wordt bereikt.

De potentiële besparing voor een huishouding kan afhankelijk van de energie efficiency keuzes, die gemaakt worden al gauw oplopen tot wel 30% van de energierekening. 

Bij energie efficiency in woningen denken we aan: 
  • beheer van de temperatuur 
  • beheer van de verlichting 
  • beheer van rolluiken en gordijnen 
  • beheer van het energieverbruik en zonne-energie
maison

01. Beheer van de temperatuur

Gestion de l'eclairage
De kosten voor verwarming en kleine airco installaties vertegenwoordigen de grootste verbruikspost in huis.


OPLOSSING:
Programmeerbare uur schakelaar: tot 12% besparing op de verwarming.

02. Beheer van de verlichting

Gestion de l’éclairage
Gebruik alleen de noodzakelijke verlichting. De Legrand oplossingen kunnen u hierbij helpen.


OPLOSSING:
Automatische schakelaar: tot 55% besparing op de kosten van verlichting. Dimmers: tot 58% besparing op een spaarlamp met een verlichting gedempt 
tot 25%. 

03. Beheer van rolluiken en gordijnen

volet
Isolatie en het vermijden van warmteverlies in de winter, bescherming in de zomer en vermijden van het gebruik van de airconditioning.

OPLOSSING:
Gecentraliseerde bediening van rolluiken en gordijnen: tot 10% besparing op de verwarmingskosten en tot 80% energiebesparing op de airconditioning.

04. Beheer van het energieverbruik

photvoltaique.jpg
Voorkom verspilling, door het verbruik te visualiseren, om het vervolgens beter te controleren.

Een weergavesysteem van het energieverbruik, zoals met het Legrand Energy Management Network. Tot 15% besparing op uw energieverbruik.

05. Oplossingen
voor zonne-energie aansluitingen

Gestion des consommations
Deze vorm van duurzame energie maakt de laatste jaren enorme sprongen in rendement en aanschaf.
Hierdoor zal zonne-energie ook in Nederland een volwaardige plaats innemen in ons dagelijks leven. Zonne-energie is nog niet bereikbaar voor iedereen gezien de hoge investeringskosten (waarbij de panelen slechts 30% uitmaken van de hele investering). Maar er zijn de afgelopen tijd allerlei initiatieven en subsidiemogelijkheden ontstaan om zonne-energie toe te passen in grootschalige woningbouw of bestaande appartementengebouwen.

Een complete zonnepaneel installatie, inclusief omvormer en gelijkstroom verdeler, levert u al gauw enkele duizenden euro´s besparing per jaar op.