Betrouwbaar datanetwerk

De prestatie, van de technische ruimte tot aan de werkplek

Home > Oplossingen > Hotel > Communicatie > Betrouwbaar datanetwork
Een compleet systeem
met een garantie van 20 jaar
Het LCS² systeem omvat zowel oplossingen van koperen datasystemen (cat. 6A, cat. 6 en cat. 5E), glasvezel en Wi-Fi, als patchkasten en wandverdeelkasten. De systemen zijn ontworpen vanuit een totaalconcept om de prestatie te optimaliseren. Daarnaast is er een perfecte integratie met de andere Legrand producten en oplossingen, zoals de aansluiting van kabels, de kabelmanagementsystemen, of het schakelmateriaal. Onze oplossingen maken het mogelijk om samenhangende en effectieve systemen te installeren, van de technische ruimte tot aan de werkplek.

Connectoren van alle categorieën

cuivre
De nieuwe LCS² RJ 45 connectoren zijn essentieel voor de prestatie van het LCS² netwerk. Binnen enkele seconden krijgt u een perfecte verbinding, die een optimale koppelingprestatie levert, vanaf het adapterpaneel tot aan de RJ 45 contactdoos.

LCS² glasvezel

fibre optique
Van de glasvezel verdeelschuif naar de connectoren, via de consolidatiedozen, biedt de Legrand LCS² serie een complete oplossing voor een snelle en krachtige aansluiting via glasvezel.

Patchpanelen voor RJ 45 connectoren

armoires
De nieuwe LCS² patchpanelen zijn ontworpen om de montage en het onderhoud te optimaliseren.

De RJ 45 contactdoos

RJ45
Organiseer en beveilig uw datanetwerk met de Mosaic RJ 45 contactdozen.