Connectiviteit

Snel aangesloten zijn

Home > Oplossingen > Hotel > Communicatie > Snel aangesloten op het netwerk
Workstation
oplossingen
Speciaal ontworpen om energie 
en data zo dicht en efficiënt mogelijk 
bij de gebruiker te brengen.
De veilig en gemakkelijk te gebruiken Legrand bekabelingssystemen bieden een grote flexibiliteit in aansluittechnieken. Bureau-units, wandgoten, energiezuilen, vloerdozen: onze werkplek oplossingen zijn ontwikkeld om alle elektrische functies te integreren, zodat maximale flexibiliteit mogelijk wordt. 
Al onze kabelmanagementsystemen zijn eenvoudig te combineren met het Mosaic schakelmateriaal, zodat op die manier innovatieve oplossingen worden geboden voor de uitrusting van iedere werkplek.

 

colonnes et bloc nourirce

Een compleet systeem

1. Wandgootsystemen  
Souplesse en installatievrijheid, aanpasbaarheid en gemakkelijk onderhoud dankzij geïntegreerde contactdozen. 
Een oplossing die het mogelijk maakt om gemakkelijk te voldoen aan de behoeftes van de flexibele kantoorinrichting.

 

2. Vergaderunit 
Een design- en ergonomische oplossing perfect aangepast aan de behoeften van vergaderzalen. Directe aansluiting van de gebruikers op RJ 45 en draadloos op de netwerken via Wi-Fi.

3. Tafelcontactdoos  
Gemakkelijk onderhoud dankzij snelle verbinding: een flexibele en economische oplossing die eenvoudig mee kan verhuizen met de werkplek.

4. Vloerdoos   
Maakt het mogelijk om via de vloer de werkplek te voorzien van 230V en data. 
Kan geïnstalleerd in een verhoogde vloer 
of in een (betonnen) deklaag.

5. Pop-up tafel- en vloerunits  
De Pop-up is ideaal voor werktafels, bureaus of klaslokalen.
6. Energiezuilen   
Geen infrastructuur via vloer of wand mogelijk. Legrand energiezuilen kunnen schroefloos aan het plafond worden bevestigd.