UPS systemen

Oplossingen op maat voor elke situatie.

UPS systeem Oplossingen

Organisaties zijn zeer gebaat bij het op orde brengen van hun noodstroomvoorziening. De UPS-systemen van Legrand bieden deze noodstroomvoorziening zodat systemen enkele seconden tot enkele tientallen minuten kunnen blijven doorwerken. 

UPS systemen beveiligen tegen korte spanningsonderbrekingen of spanningsdippen. Door deze beveiliging kan er bij een spanningsonderbreking tijdig ingegrepen worden zodat er geen belangrijke data verloren gaat. Doordat de Online Double Conversion UPS’en zorgen voor netfiltering wordt er ook energie bespaard. 

Er is een speciale UPS website, met o.a. een UPS configurator voor het samenstellen van een UPS, het downloaden van software en handleidingen >

Subsidieaanvraag (EIA) t/m eind 2017

De Archimod HE, Trimod HE, Keor HPE en Keor T komen in aanmerking voor een subsidieaanvraag via de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Modulaire UPS

Flexibele, uitbreidbare en redundante oplossingen

Archimod HE

Archimod HE is de UPS met een moderne en uitbreidbare architectuur met een vermogen van 20 tot en met 480kVA. Het systeem bestaat uit een geheel van vooraf gemonteerde standaardonderdelen die het proces van het plannen en verwezenlijken van infrastructuren vereenvoudigen en versnellen.

Belangrijkste voordelen:
  • Power factor = 1
  • Geen Single Point of Failure 
  • Compacte eenvoudig hanteerbare vermogensmodules (6,7kVA) 
  • Hot swap 
  • Geschikt voor besturing en beheer op afstand

Trimod HE

Trimod HE is een UPS met een hoge efficiëntie met een vermogen van 10 tot en met 80kVA. Het systeem bestaat uit 1 of meerdere besturingsmodules waardoor een hoge betrouwbaarheid ontstaat. De Trimod HE is geschikt voor zowel 1-fase als 3-fase voedingen. Ook dubbele voedingen zijn mogelijk. 

Belangrijkste voordelen: 
  • Power factor = 1 
  • Geen Single Point of Failure (Multicontrol versies) 
  • Compacte eenvoudig hanteerbare vermogensmodules (6,7kVA) 
  • Aanpasbare autonomie per fase 
  • Voedingen in/uit - 3F/3F - 3F/1F - 1F/3F - 1F/1F 
  • Hot swap 
  • Geschikt voor besturing en beheer op afstand

Megaline

Megaline is een uniek 1 fase semi modulair systeem, waardoor een hoge betrouwbaarheid gecombineerd wordt met een lage MTTR. 





Belangrijkste voordelen: 
  • Leverbaar als tower en rack 
  • Geschikt voor besturing en beheer op afstand

Conventionele UPS

KEOR HP

De nieuwe serie van driefasige conventionele UPS is beschikbaar in 3 type behuizingen, voor een totaal vermogen tot 4,8 MV.
  • Compact volume met de ideale verhouding tussen afmeting en vermogen 
  • Installatie- en onderhoudsvriendelijk 
  • Plaatsing in parallel tot 4,8 MVA 
  • Geïntegreerde transformator voor de galvanische scheiding tussen AC en DC 
  • Hoog rendement tot 95% (TÜV gecertificeerd) 
  • Arbeidsfactor aan uitgang : 0,9

KEOR HPE

De Keor HPE UPS is volledig ontworpen voor een eenvoudige indienststelling en is geschikt voor vermogens van 60 t/m 200kVA (Parallel 1,2MW) Het geoptimaliseerd koelsysteem zorgt ervoor dat de UPS zonder problemen tegen een wand geplaatst kan worden, zonder de eigenschappen van de UPS te beïnvloeden. Door slim batterij management zorgt de Keor HPE voor een optimaal evenwicht tussen prestaties en batterij levensduur. 

Belangrijkste voordelen: 
  • Power factor = 1 
  • Hoge efficiëntie 96% in bedrijfsmodus 
  • Geavanceerd batterij laad systeem 
  • Optimale bereikbaarheid
KEOR HPE nobreak

Keor T

Kleinere voetafdruk met interne batterijen

De KEOR T is het enige model van 60 kVA met interne batterijen op de markt; hierdoor bespaart men de kosten van de batterijkast, wordt de vloeroppervlakte verkleind en de installatie vereenvoudigd.

Dubbele ingang

De KEOR T kan worden gevoed door twee aparte wisselstroombronnen: de configuratie met dubbele ingang kan worden gekozen tijdens de installatie: het volstaat, hiervoor de aansluitconnector van de ingangsklem uit te trekken.

enkelfasige UPS-systemen

UPS met online dubbele conversie en DSP microprocessor voor een precieze en constant controle van alle metingen en een actieve arbeidsfactorregeling PDC. 

Professionele oplossingen met vermogens tot maximaal 10kVA.

Keor LP

Keor S

Daker DK +


Conventionele enkelfasige interactive UPS systemen

Eenvoudige, betrouwbare en zuinige oplossingen
  • Door de beperkte afmetingen zijn ze gemakkelijk te installeren en te configureren.
  • Dankzij de elektronische stabilisator, led-signalisatie en telefoonbeveiliging garanderen ze een totale en betrouwbare beveiliging van de installatie. 
  • Ze bieden een hoge prijs-kwaliteitsverhouding en de garantie op een bedrijfszekere investering op lange termijn.

Keor Line RT

Niky

Niky S


Conventionele 1-fase off line UPS systemen

Keor multiplug

  • UPS voor computers en audio- en video-apparatuur. 
  • Volledige beveiliging: ontlading, overbelasting, kortsluiting, thermische beveiliging. 
  • Knop voeding / LED-indicatoren: geeft een visuele en akoestische aanduiding van de status van de UPS. 
  • Automatische inschakeling: wanneer het stroomnet is weggevallen of van slechte kwaliteit is, blijft de UPS op batterij werken en schakelt uit als de verbrekingstijd van het net langer duurt dan de autonomie. 
  • Beschikbaar in vermogens van 600 en 800VA en voorzien van 8 contactdozen, waarvan 6 geschakeld worden achter de UPS.