Bescherming van apparatuur en installaties

Home > Oplossingen > Datacenters > Veiligheid > Afschermen en beveiligen van ruimtes

Van de bewaking van ruimtes tot oplossingen voor bliksemafleiders

Het rekening houden met risico’s op diefstal, brand, waterschade, blikseminslag en spanningsuitval is essentieel voor elk project.

Controleren van de toegang tot het gebouw

  1. badgelezer 
  2. gecodeerd toetsenbord 
  3. of biometrische vingerafdruk lezer
Eenvoudige en ergonomische functies om de ontvangstruimte te openen, terwijl de niet publieke zones beschermd worden.
protéger

​​Computers zijn bijzonder gevoelig
voor de effecten van overspanning
tengevolge van bliksem.

Beschermen van de elektrische installaties en gevoelige apparatuur

Bliksem kan aanzienlijke schade aanrichten en is een risico waar men absoluut rekening mee moet houden. Als bliksemafleiders de gebouwen goed beschermen tegen directe inslagen, is de installatie van een overspanningsbeveiliging noodzakelijk om de apparatuur te beschermen tegen overspanningen veroorzaakt door de ontladingsstromen. De Legrand overspanningsbeveiligingen maken de bescherming mogelijk op alle niveaus van de installatie, van hoofdverdeler tot aan de wandcontactdoos.

Modulaire bescherming in de schakel- en verdeelinrichting




1. Overspanningsbeveiligingen klasse 1 voor de bescherming aan het begin van de installatie (bij de wandcontactdoos)
2. Lexic overspanningsbeveiliging voor in de verdeelinrichting 

Bescherming zo dicht mogelijk naar de gebruiker gebracht



  1. Overspanningsbeveiliging Mosaic  
  2. Toegangscontrole