Classe 300 X13E

Deurcommunicatie via uw smartphone
BTicino heeft de oplossing!

Integrale projectoplossing

 

P17 tempra pro

Een volledig nieuw assortiment
van industriële stekkers
en contactdozen in 16 en 32 A
(IP44 – 66/67)

Giethars transformatoren

Duurzaam, hoge
efficiënte, giethars

Vloerdoos IP66

Klein, waterbestendig en geschikt
voor installatie binnen en buiten

Uptime Power
Availability

met UPS programma van
Legrand tot 4,8MVA

IP68 RCP railkokers

Giethars railkokeroplossing
voor energiedistributie

    WELKOM BIJ LEGRAND NEDERLAND 

    Legrand is onderdeel van de wereldwijd opererende Legrand Group. In Nederland bedient Legrand de markt van de woning- en utiliteitsbouw, machine- en paneelbouwers en industrie. Of het nu gaat om schakel- en verdeelinrichtingen, railkoker, datanetwerken, kabeldraagsystemen, deurcommunicatie, domotica of schakelmateriaal: de systemen van Legrand zijn optimaal op elkaar afgestemd en kunnen daardoor eenvoudig, veilig en snel worden gemonteerd.